Selecteer uw land
HUT Temperature Head Transmitter
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 2-, 3- and 4-wire technology, 4 mA ... 20 mA analog output
- High accuracy in total ambient temperature range
- Universally PC programmable for various signals
- Fault signal on sensor break or short circuit, presettable to NAMUR NE43
- Online configuration during measurement using SETUP connector
- Customer specific linearization
- EMC acc. to NAMUR NE 21
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE