Selecteer uw land
UDC-18GM50-255-3E1 Double Sheet Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Ultrasonic system for reliable detection of no, one, or two overlapping sheet materials, preferably papers
- Short version
- No teach-in required
- Function indicators visible from all directions
- Insensitive to printing, colors, and shining surfaces
- Material weight from 10 g/m2 up to over 2000 g/m2
- Very wide material spectrum, finest papers up to thin sheet metals as well as plastic- and metal foils
- Perpendicular or inclined sensor mounting relative to the sheet plane possible
- Programmable
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- JA
- ZH