Selecteer uw land
VAN-KE2-2PE ASi Power Supply
AS-Interface power extender
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Up to 4 A output load
- Multiple AS-Interface networks can be operated through a single power stage
- Suitable for double master without data uncoupling
- Housing with removable terminals
- LEDs for display of AS-Interface voltage
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR