6FR1-6 Magnetic Field Sensor

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Ferromagnetic actuated reed switch
  • Detects ferrous metal through nonferrous metal
  • One piece housing
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van 6FR1-6

Switching functionNormally open (NO)
Output typeReed Contact
Rated operating distancesn19.1 mm
Installationnon-flush
Mechanical life5 x 107 switching cycles
Switching frequencyf100 Hz
Repeat accuracy≤ 0.13 mm
No-load supply currentI0≤ 50 mA
Reed bounce timemax. 0.5 ms
Electrical ratingAC supply: 15 VA, 500 mA, 280 V RMS
DC supply: 15 W, 500 mA, 400 V DC
StandardsEN 60947-5-2
Ambient temperature-20 ... 83 °C (-4 ... 181.4 °F)
Connection typecable
Housing materialAluminum
Sensing faceAluminum
Degree of protectionIP68
Cable
MaterialPVC
Core cross section1.5 mm2
LengthL1.83 m
Dimensions
Width81 mm
Depth31 mm
Length93 mm
NoteFull sensing range available for low carbon steel 25.4 x 76.2 x 6.35mm
Algemene opmerkingen