VAZ-T1-FK-1M-PUR-V3-WR ASi Passive Splitter

Passive splitter, AS-Interface to M8 round connector

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Compact design
  • Fixing component with captive screw
  • Simple and fast mounting
  • Gold plated contacts
  • Housing made of fiberglass reinforced plastic
  • Reverse polarity protected and yellow marking for AS-Interface flat cable
  • Halogen-free

Meer weergeven

Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.24,49 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Technische gegevens van VAZ-T1-FK-1M-PUR-V3-WR

Construction typeSocket, right-angled
AS-Interface flat cable, terminal compartments
Rated operating voltageUe≤ 35 V PELV ( AS-Interface )
Rated operating currentIe≤ 3 A
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
Ambient temperature-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Pollution degree3
Contact elementsspring-loaded contact socket
Degree of protectionIP67 / IP68 / IP69k
ConnectionAS-Interface flat cable: cable piercing method
Connector: M8 x 1 (V3)
Material
ContactsCuSn
Contact surfaceAu
HousingPA 66-GF25 Ultramid
Bodyblack PUR
CablePUR
Cablefine-strand, flexible
Sheath diameter∅ 4 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
> 5 x cable diameter, fixed installation
Colorblack
Cores2 x 0.25 mm2
LengthL1 m
Tightening torque, fastening screws1.65 Nm
Algemene opmerkingen