Selecteer uw land
FC-GPCS-SAO08-PF Termination Board
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- System board for Honeywell Safety Manager
- For four 2-channel AO cards SAO-0220m
- For 8 modules
- Recommended module: HiC2031 (AO)
- 24 V DC supply
- Hazardous area: pluggable screw terminals, blue
- Non-hazardous area: SiC plug, 20-pin
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL