VAZ-IM1-BOLT-S Actuator For Safety Switches

Straight actuator for AS-Interface safety switches

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Rubber-mounted actuator for radii > 300 mm
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Technische gegevens van VAZ-IM1-BOLT-S

Materialstainless steel
Mounting screwstainless steel
Tension forcemax. 2500 N
door radiusrmin. 300 mm
caster5 mm
Scope of delivery1 straight actuator, with rubber grommet; 2 safety screws, stainless steel M4 x 14
Algemene opmerkingen