OIC-C11V4A-CB2 Read-Only Tag

Code carrier for optical high-temperature identification system, stainless steel

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Sturdy code carrier for temperatures up to 500 °C (932 °F)
  • Code in clear text
  • High chemical resistance
  • Non-rusting
  • Suitable for cleaning with aggressive and abrasive media

Meer weergeven

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OIC-C11V4A-CB2

Read distance150 ... 250 mm
at OIT300
Data storageValue range: 4-digit numerical,
between 1 and 4095
Ambient temperature-25 ... 500 °C (-13 ... 932 °F)
Material thickness1.5 mm
Material
Housingstainless steel V4A
InstallationParallel to reading device at appropriate reading distance to avoid reflected light
Tilt angle 10° max.
Massapprox. 41 g
Dimensions80 mm x 36 mm
Hole diameter3 mm
Algemene opmerkingen