OMH-RL31-05 Mounting Aid

Mounting bracket for mounting on flat surfaces with 2 M4 screws

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-RL31-05

Accessories providedMounting set for one sensor
MaterialStainless steel
Massapprox. 88 g
Dimensions
Height60 mm
Width22 mm
Length80 mm
SeriesSeries 31
Algemene opmerkingen