MH 02-L-Y133760 Mounting Aid

Mounting aid

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Suitable for VariKont-L sensors
  • Simple and fast mounting
  • Sensor can be mounted length or crosswise on the profile section
  • Maximum range of adjustment: 60 mm
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van MH 02-L-Y133760

MaterialProfile rail: aluminum
Plate: aluminum
Dimensions
Height10 mm
Width44 mm
Length70 mm
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.