Selecteer uw land
V3-WM-E2-2M-PUR-V3-GM Connecting Cable
Cordset M8 socket angled A-coded LED 3-pin to M8 plug straight A-coded 3-pin, PUR cable grey
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Degree of protection IP66 / IP68
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR