REF-VDM02 Reflector

Reflector for distance measurement devices

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Extension reflector for applications with high vibration or large fluctuations
  • only use in connection with the reflector VDM01
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-VDM02

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialReflective tape, PMMA reflectors plastic base
Dimensions
Height25 mm
Width250 mm
Length500 mm
Mountingmounting holes
SeriesVDM100
Algemene opmerkingen