Niet langer te koop

OMH-21 30mm-screws Mounting aid

Mounting bracket

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-21 30mm-screws

Materialpowder coated steel
Massapprox. 175 g
Dimensions
Height107.5 mm
Width33 mm
Length115 mm
MountingMounting accessories included
SeriesRL23
RL28
RL29
Safety SeriesSLA20
SLA28
SL29, SLA29
Algemene opmerkingen