VAZ-LAMP-70MM-BULB-5W/24V Light Bulb

Stack light, light bulb for use as permanent light element

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • 70-mm-series
Product Compliance: USA - cULus
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Technische gegevens van VAZ-LAMP-70MM-BULB-5W/24V

UL File NumberE223176
Rated operating voltageUe24 V AC/DC
Bulb5 W BA15D
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
ConnectionBA15D
Mass5 g
Dimensions
Height42 mm
Diameter16 mm
NoteReplacement bulb for VAZ-LAMP-70MM-*
Algemene opmerkingen