OMH-C110-01 Mounting Aid

Mounting bracket

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
  • Fixed setting
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-C110-01

MaterialStainless steel
Massapprox. 277 g
Dimensions
Height92 mm
Width88 mm
Length169 mm
MountingMounting accessories included
Seriesreflector C110-2
Reflector seriesC110-2
Algemene opmerkingen