Selecteer uw land
KH-LCD-24-24VDC LCD Timer
LCD timer for counting operating hours, 24 V DC supply voltage
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Timer/hour meter
- Separate start input available
- Easy-to-read 7-digit LCD display
- Lockable reset
- Degree of protection IP65 (front only)
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR