Selecteer uw land
KT-LED-24-TC-24VDC LED Temperature Display
LED temperature display for thermocouples J/K/N, with 24 V DC supply voltage
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Temperature display in °C or °F
- Resolution up to 0.1 °C
- Extremely bright, large LED indicator
- For thermocouples J, K, and N
- Galvanic isolation
- Polarity reversal protected
- Degree of protection IP65 (front only)
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR