Selecteer uw land
V15S-T-CAN/DN-V15 Y-Splitter
Y-Splitter M12 socket to M12 plug / M12 socket 5-pin A-coded
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Suitable for DeviceNet and CANopen
- Parallel distributor for bus connection (all pins bridged)
- Degree of protection IP67
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR