Selecteer uw land
RaDec-M Radar Sensor
Standard radar motion sensor with basic functionality, detection range 2 m x 4.5 m, max. installation height 4 m, black housing, relay contact output, cable connection
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Standard radar motion sensor with basic functionality
- Reliable detection of people and vehicles
- Simplest adjustment of the sensing range
- Wide range of sensitivity adjustment
- Wall and ceiling mountable
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT