ODZ-MAH-SUPPLY Power Plug

Power supply

Op voorraad47,53 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van ODZ-MAH-SUPPLY

Input voltage100 V AC ... 240 V AC
50 ... 60 Hz
Input current0.5 A
Output rated operating current1500 mA , short-circuit protected
Output voltage5 V DC / 5 %
Directive conformity
EMC Directive 89/336/EECEN 60950
Ambient temperature0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Storage temperature-10 ... 80 °C (14 ... 176 °F)
Degree of protectionIP20
ConnectionSupply voltage: 5.5 mm hollow connector
power plug
Massapprox. 135 g
Dimensions72 mm x 52 mm x 35 mm
Algemene opmerkingen