Selecteer uw land
9404 6*6 Coupling
Spring disk coupling
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Very high torsion spring stiffness
- Suitable up to 12.000 rpm
- Well misalignment compensation
- Vibration- isolating
- Electrically insulating
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR