Selecteer uw land
DK50-UV-254/79d/115b/147 Print Mark Luminescence Sensor
Print mark luminescence scanner, detection range: 254 mm, UV light, light/dark on, Teach-In, timer function, measurement output, NPN output, PNP output, cable with M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Detect fluorescent chalk marks, clear glue, tamper-proof seals and other marks that regular contrast sensors cannot
- Detect marks on irregular backgrounds
- Sense invisible or nearly invisible marks
- Compact, space-saving construction
- Integral timer available
- Differentiate degrees of luminescent contrast
- Automatic or incremental teach
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT