Selecteer uw land
IPC03-MH44 RFID Tag
RFID tag with tube connection
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Battery-free data carrier
- 32 bit fixcode
- 928 bits memory available
- Degree of protection IP67
- 8 mm tube connection
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE