Selecteer uw land
VBA-4E-G11-ZAJ-F ASi Input Module
G11 module, 4 inputs
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Inputs for 2-, 3-, and 4-wire sensors
- Supply of sensors from AS-Interface
- Function display for bus and inputs
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Communication monitoring
- Cable piercing method with gold plated contact pins
- AS-Interface POWER24
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH