REF-H32G Reflector

Reflector, hexagonal 55 mm x 25 mm, with mounting holes and polarisation filter

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Especially for the detection of foils and transparent objects with varying of polarisation properties in conjunction with sensors to detect clear glass
  • With surface mounted polarization filter
  • Mounting holes for simple installation
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-H32G

Construction typehexagonal
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height9 mm
Width25 mm
Length55 mm
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen