Selecteer uw land
FB9205C Power Supply
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Power supply for 100 - 230 V AC
- Suitable for the supply of FOL, field products (analyzers, level meters etc.)
- Installation in suitable enclosures in Zone 1
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
- Use two power supplies for redundancy
- Galvanic isolation to mains
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE