Selecteer uw land
SPJB-**-SS*.*** Segment ProtectorFieldConnex® Fieldbus
Segment protector, field junction box for fieldbus with short-circuit and fault protection, stainless steel enclosure solution for field installation
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Intrinsically safe (Ex ic)/non-incendive outputs
- Stainless steel, brushed NEMA 4x
- Configurable cable entries for trunk and spurs
- Packaged solution
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Installation in Class I, Division 2
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE