Selecteer uw land
F.SPE.P**.A**.1.0.***.***.**** Segment ProtectorFieldConnex® Fieldbus
Segment protector, field junction box for fieldbus with short-circuit protection, enclosure solution in polyester design (GRP) for field installation
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Connection of Ex d certified devices
- Glass fiber reinforced polyester, impact resistant, IP66
- Configurable cable entries for trunk and spurs
- International approvals
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Installation in Zone 1
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE