Selecteer uw land
PROSCAN-2597/38a/76a Active Infrared Scanner
Multi-beam sensor with self-programming function for monitoring automatic doors
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Fan-shaped detection field with up to 12 beams
- Closing safety monitoring over the complete door width
- Adjustable detection fields for different door widths
- Automatic drift compensation
- Version with test input
- Version with increased sensitivity in midfield
- Version with a single automatic teach
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT