Selecteer uw land
ML100-6-IR/103/115 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor without polarization filter, plastic housing, 5 m detection range, infrared light, sensitivity adjuster, light/dark on, DC version, PNP output, fixed cable
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- User-friendliest photoelectric sensor series for standard applications
- Miniature design
- Not sensitive to ambient light
- Metal-reinforced fastening holes
- Version with infrared light
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR