Selecteer uw land
V125-W-YE2M-PVC Connection Cable With Socket
Connection cable with socket, 1/2" - 20 UNF, 5-pin, PVC cable
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Gold-plated and machined contacts
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Suitable for 2-, 3- and 4-wire technology
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR