OMH-ML100-02 Mounting Aid

Mounting aid for ML100 series, mounting bracket

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-ML100-02

MaterialStainless steel
Massapprox. 23 g
Dimensions
Height50 mm
Width21.5 mm
Length45 mm
MountingMounting accessories included
SeriesML100
Algemene opmerkingen