PCV-KBL-V19-STR-RS485 Connection Adapter

Connection adapter with power supply for USB/RS-485 interface converter for the connection to PCV read head

Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van PCV-KBL-V19-STR-RS485

Connection ofProgramming adapter
Connection ofRead head
Scope of deliveryAdapter cable, M12, 8-pin, shielded, PVC cable, 9-pin D-Sub female connector, DC 5.5 x 2.1 mm barrel jack
Adapter cable, M12, 8-pin, M12, 5-pin, shielded, PVC cable
Algemene opmerkingen