MH 01-M12 Mounting Aid

Mounting bracket for cylindrical sensors

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Suitable for M12 sensors
  • Simple and fast mounting
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van MH 01-M12

Inside diameter12 mm
MaterialClamping cylinder: Die-cast zinc
Support bracket: Steel
Dimensions
Height59.6 mm
Width26.9 mm
Length29.35 mm
Noterod not included
Algemene opmerkingen