V1-SLEEVE-10M-SI Tube

Tube, silicone rubber-coated glass fiber sleeving

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Chemical, moisture, and heat resistant
  • Provides cable connector end with weld slag protection
  • Expandable to cover irregular shapes
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van V1-SLEEVE-10M-SI

Inside diameter12.7 mm
Ambient temperature-75 ... 220 °C (-103 ... 428 °F)
Materialsilicone coated fiberglass
Cable
Colorwhite
LengthL10 m
Mass651 g
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.