HiSHPTB/32/TR-AI-03 HART Termination Board

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Triconex 3704E and 3720 replacement FTA
  • 2- or 3-wire or self powered transmitters
  • Outputs: 1 x 32 channels, 0 V ... 5 V differential, DC coupled
  • Short-circuit protected
  • Plug-n-play wiring capabilities

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Technische gegevens van HiSHPTB/32/TR-AI-03

Rated voltageUr20 ... 30 V DC
Fusing3.15 A , 5 x 20 mm (0.2 x 0.8 inch)
Power dissipation0.7 W , with Multiplexer
Reverse polarity protectionyes
HART signal channels
Number of channels32 unbalanced signal loops
Supplyyes
HART signal channels30 V DC
Ambient temperature0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Relative humidity5 ... 90 %, non-condensing
Core cross section2.5 mm2 (16 AWG)
Connectionfield side: screw terminals
control side: 56-pin Elco connector
RS 485 interface: removable screw terminals
power: removable screw terminals
Massapprox. 500 g
Dimensions254 x 107 x 208 mm (10 x 4.2 x 8.2 inch) (W x H x D) , depth including module assembly with HiDMux2700
Height107 mm
Width254 mm
Depth208 mm
MountingDIN rail mounting
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.