Selecteer uw land
HiC2853R2 Switch Amplifier
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (bus powered)
- Input for approved dry contacts or SN/S1N sensors
- Usable as signal splitter (1 input and 2 outputs)
- Application-specific outputs
- Active voltage output
- Passive transistor output (resistive)
- Line fault detection (LFD)
- Line fault transparency (LFT)
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL