CBL-PUR-ABG-GY-08x025-100M Bulk Raw Cable

Cable, PUR/PP, 8-core grey, shielded

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Halogen-free
Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.319,61 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van CBL-PUR-ABG-GY-08x025-100M

Operating voltageUBmax. 300 V AC/DC
Halogen-freeDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Ambient temperature
Cable, fixed installation-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable, flexing-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Pollution degree3
Cableaccording to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 5
Sheath diameter6 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
> 5 x cable diameter, fixed installation
Sheath stripping forcemax. 100 N / 300 mm
Sheath colorgrey (similar to RAL 7001)
Number of cores8
Core cross section0.25 mm2
Cores colorCore 1: white
Core 2: brown
Core 3: green
Core 4: yellow
Core 5: grey
Core 6: pink
Core 7: blue
Core 8: red
Core construction14 x 0.15 mm ∅
Shieldtinned copper braiding, 85 % coverage
LengthL100 m
Cable codeLi 9Y V1 C V1 11Y 8 x 0,25
Mass5200 g
Halogen-freeyes
Cable
SheathingPUR based on polyether
Coresbare copper (Cu)
Core insulationPP
Chemical resistancegood
Algemene opmerkingen