Selecteer uw land
RLK29-55-5060 Retroreflective Sensor
Robust, compact, long range photoelectric sensors for detecting people, objects and vehicles
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Robust, compact photoelectric sensor for single-beam gate protection
- High detection ranges achievable
- 2500 V Proof voltage between the relay connection terminals and the device electronics
- Not sensitive to ambient light, even with energy saving lamps
- Version with accessories in scope of delivery
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT