Selecteer uw land
V19-G-BK2M-PUR-IEC Connection Cable With Socket
Connection cable with socket, M12, 8-pin, PUR-cable
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Color code according to IEC 60947-5-2
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Flame resistant cable
- Suitable for drag chains
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Halogen-free
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR