AS 08/40 Stop Screw

Stop screw for series F2 sensors

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Safely sets the mechanical end stop position
Op voorraad62,42 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van AS 08/40

Operating forcemin. 1.5 N
max. 2000 N
MaterialSteel 1.1191 / AISI 1045 (C45)
Dimensions
AM8 x 1
B2.2 mm
C5.8 mm
L40 mm
L156.9 mm
L255 mm
L352.5 mm
Tightening torque≤ 8 Nm
NoteIf necessary, properly secure the lock nut
Scope of deliveryStop screw
Counter nut
Algemene opmerkingen