Selecteer uw land
VBA-4E-G11-I-F ASi Analog Module
G11 analog module, 4 analog current inputs
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Addressing jack
- Function display for bus, internal and external sensor power supply, inputs
- Supply for inputs from AS-Interface or auxiliary voltage
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Accuracy ± 0.1 %
- Integrated shielding
- Channel-specific input monitoring
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR