Selecteer uw land
M-LB-4.275TT.D Surge Protection Barrier
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Surge protection for 4 supply lines
- Type 2 acc. to EN 61643-11
- For TT and TN-S systems (230 V AC/400 V AC)
- Pre-wired unit
- Operating state and fault indication of every protected line
- Fault indication output
- DIN rail mountable
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL