Selecteer uw land
M-LB-3.150TNC.D Surge Protection Barrier
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Surge protection for 3 supply lines
- Type 2 acc. to EN 61643-11
- For TN-C systems (120 V AC/240 V AC)
- Pre-wired unit
- Operating state and fault indication of every protected line
- Fault indication output
- DIN rail mountable
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL