Selecteer uw land
HiCTB16-YC3-RRB-KS-CC-AM16-Y1 Termination Board
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- System board for Yokogawa CENTUM VP
- For 16-channel AI/AO card AAB841
- For 16 modules
- Recommended modules: HiC2025(A) (AI), HiC2031 (AO)
- 24 V DC supply
- Hazardous area: spring terminals, blue
- Non-hazardous area: Yokogawa system connector, 40-pin
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL