Selecteer uw land
HiCTB16-YRS-RRB-KS-CC-AI16 Termination Board
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- System board for Yokogawa ProSafe-RS
- For 16-channel AI card SAI143
- For 16 modules
- Recommended modules: HiC2025(A) (AI)
- 24 V DC supply
- Hazardous area: spring terminals, blue
- Non-hazardous area: Yokogawa system connector, 40-pin
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL