Selecteer uw land
1001B Pressurization System
Pressurization system for use with 1001C series, type Y and Z
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- NFPA 70, NFPA 496, ISA 12.4 standards
- Optional alarm output indicates air lock failure
- Type Y system certified for Class II, Division 1 to Division 2
- Type Z system certified for Class II, Division 2 to nonhazardous
- Enclosure volume up to 50 ft3
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE