Selecteer uw land
11 Purge+Pressurization System
11 series purge and pressurization system, types Y and Z, FM- and UL-certified
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- NFPA 70, NFPA 496, ISA 12.4 standards
- Optional alarm output indicates air lock failure
- Type Y system certified for Class I and Class II, Division 1 to Division 2
- Type Z system certified for Class I and Class II, Division 2 to nonhazardous area
- Class I enclosure volume up to 2 ft3
- Class II enclosure volume up to 10 ft3
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE