Selecteer uw land
F2D0-FB-Ex4.* Fieldbus BarrierFieldConnex® Fieldbus
Fieldbus barrier, stand-alone device in aluminum housing for field installation
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 4 outputs Ex ia IIC
- FieldBarrier in Zone 1/Div. 2
- Instruments in Zone 0...1/Div. 1
- Short circuit current limitation per output
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Power, Com, and Error LEDs
- Supports FISCO and Entity
- Integrated cable tie-downs
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE