Selecteer uw land
AIR30-8-HW-2500-5299/38a/76a Active Infrared Scanner
Single-beam light scanners with finely bundled light beam for monitoring main and ancillary closing edges
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Single-beam light scanner
- Can be used to monitor both main and ancillary closing edges
- Accurate beam alignment thanks to finely bundled light beam
- Detection range directly adjustable without removing front panel
- Version with pre-assembled flush-mounted installation frame
- Version for universal voltages
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT